Manómetros con contacto eléctrico WIKA: conmutar e indicar con tan solo un instrumento.

Los manómetros con contacto eléctrico encuentran su aplicación allí donde es preciso indicar localmente la presión de proceso y, al mismo tiempo, controlar los valores límite. Los contactos abren o cierran el circuito en función de la posición de la aguja del instrumento. El contacto se activa si la aguja se sitúa por encima o por debajo del valor de presión, antes configurado como alarma. Los manómetros con contacto eléctrico también son adecuados para arrancar, parar o conmutar procesos.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué es un contacto Reed?

Los contactos Reed se utilizan frecuentemente para conmutar tensiones y corrientes bajas porque no corroen en las superficies de contacto en combinación con contactos en gas inerte gracias a su construcción hermética. Son aptos para una gran cantid ...

Más