La industria alimentaria está dando un paso adelante en eficiencia y sostenibilidad al optimizar procesos como la logística de materias primas y aplicar tecnología de medición de nivel gravimétrica para el control continuo de silos que almacenan productos como cereales. Esto permite ajustar las entregas a las necesidades reales, realizar pedidos a tiempo según previsiones de llenado y evitar interrupciones en la producción. Además, se optimiza el uso de recursos y se reducen las emisiones de CO2. Apostar por una medición precisa de nivel, presión y temperatura te permite mejorar la eficiencia operativa sin renunciar a la responsabilidad medioambiental ni a los estándares de seguridad.


Saca el máximo partido a nuestra tecnología de medición para tus silos


Medición de nivel gravimétrica: precisión sin contacto

La medición de nivel gravitmétrico ofrece una solución sofisticada determinando los niveles de silo mediante pesaje y monitoriza eficazmente los contenidos de silo. Permite conocer el nivel de llenado de forma no invasiva de un silo a través del peso, sin necesidad de entrar en contacto con el producto. Es una solución precisa, no invasiva y especialmente útil cuando se requiere robustez, larga vida útil y condiciones higiénicas estrictas.

Una de sus grandes ventajas es que puedes conocer tanto el nivel como la masa exacta del contenido, independientemente del tipo de material o la forma del silo. Es una tecnología versátil, apta para depósitos de todos los tamaños — desde pequeños contenedores hasta silos de gran capacidad (hasta 1.200 toneladas) — y con un mantenimiento mínimo.


Descubre las soluciones de medición de WIKA para tus silos

El diseño de un sistema de medición gravimétrica combina precisión y tecnología avanzada. Las células de carga son el corazón del sistema y permiten convertir el peso en nivel de llenado visible.
Hay dos opciones de conexión:

  • Conexión cableada tradicional: El sistema incorpora células de carga que se conectan a una caja de conexiones, que recoge y muestra el peso del material almacenado de un depósito.
  • Conexión inalámbrica: Las células de carga también pueden equiparse con unidades de radio que permiten la transmisión de datos directamente a la nube, facilitando el acceso remoto y la visualización en tiempo real.
Grafik_aus_BR_Sterile_Verfahrenstechnik_S35

El sistema de medición de nivel gravimétrico se compone de células de carga de flexión y cizallamiento, con kits de montaje que simplifican la instalación a una caja de conexiones. Esta configuración permite transmitir los datos de la medición directamente a una pantalla para su lectura local o de forma inalámbrica a una plataforma en la nube para su posterior su análisis y gestión.

WIKA te ofrece una gama completa de soluciones para medición de nivel gravimétrico, así como para la monitorización de la presión y temperatura. Algunos productos destacados:

  • El presostato con muelle tubular MA para la monitorización de la presión y el control de procesos está diseñado específicamente para aplicaciones de seguridad crítica. La robusta caja del interruptor (IP66) fabricada con aleación de aluminio puede soportar las duras y corrosivas condiciones de funcionamiento de la industria de procesos con rangos de funcionamiento de hasta 600 bar. La tapa puede bloquearse para evitar manipulaciones no autorizadas.
  • La termorresistencia TR10-B con los sensores Pt100 o Pt1000, con varios cabezales de conexión y longitud ajustable, combinada con la vaina de barra TW25, garantizan mediciones precisas de la temperatura en entornos difíciles.

NaumannJonasQuote_de-de

"Nuestros sistemas de medición gravimétrica permiten determinar con precisión el nivel y el peso mediante la medición directa de la masa, ofreciendo datos fiables para un control eficiente de procesos en silos."

Jonas Naumann, Product Manager – Force and Weighing


Ejemplos de proyectos reales: Cómo nuestros clientes aplican nuestras soluciones

Control preciso del peso en tanques de levadura

Control preciso del peso en tanques de levadura

En una planta de producción alimentaria, era clave medir con precisión el peso del tanque de levadura. Se instalaron células de carga F3831 con el kit de montaje AZK02 para garantizar una medición estable. La caja de conexiones B6578 recogía las señales, y el instrumento de medición industrial mV/V B6494 mostraba los datos con precisión. Esta solución, parte del paquete integral de WIKA, que fue seleccionada gracias a su enfoque no intrusivo, incluía sensores de presión, temperatura y nivel, además de servicios de asesoramiento y soporte técnico. La medición de nivel gravimétrico protege la levadura de cualquier contacto y el diseño higiénico de los sensores mantiene la pureza del producto y previene la contaminación. Además, permite al fabricante supervisar con precisión el peso del tanque de levadura, algo clave para mantener una calidad constante y una producción optimizada.
Protección de silos de productos alimentarios

Protección de silos de productos alimentarios

Un fabricante que gestiona silos de harina, leche en polvo y azúcar implementó el interruptor de presión de membrana modelo MA de WIKA para controlar la sobrepresión durante el llenado neumático. Con una versión de protección contra explosiones y la homologación para aplicaciones con polvo, es adecuado para su uso en zonas potencialmente explosivas. Su diseño robusto y el cumplimiento de las normas IECEx o ATEX garantizan un funcionamiento fiable que protege eficazmente contra la sobrepresión y mejora la seguridad.

Entradas del blog más recientes


Más información


Contáctanos

¿Tienes alguna pregunta? Solo tienes que completar el siguiente formulario. ¡Estaremos encantados de ayudarte!