Caudalímetro ultrasónico
Para transferencia de custodia de gases
Aplicaciones
- Aplicaciones de transferencia de custodia
- Gases industriales
- Industria de petróleo, gas y petroquímica
- Generación de energía
- Industria de procesos
Características
- Tecnología patentada de onda continua de banda ancha
- Transmisión simultánea en dos o más trayectos
- Sin caída de presión ni piezas de desgaste
- Diseño intrínsecamente seguro
- Aprobado para transferencia de custodia (MID MI-001, OIML R137-1 y OIML R137-2)
Descripción
Mediante el cálculo de las relaciones de velocidad entre dos o más trayectorias ultrasónicas, el caudalímetro ultrasónico modelo FLC-UFL, de diseño sencillo, proporciona una medición fiable del caudal de gas. Para la monitorización de condiciones están disponibles medidas adicionales, como la relación sonido, señal-ruido o la intensidad de la señal. Para las aplicaciones que requieren una conversión volumétrica integrada, pueden conectarse sensores de presión y temperatura.
Los caudalímetros están certificados según ATEX/IECEx y cQPSus como intrínsecamente seguros para la zona 0. El instrumento permite una instalación y puesta en marcha fácil y rápida, ya que no se requieren disposiciones especiales para el cableado y la caja.
La tecnología patentada de onda continua de banda ancha garantiza mediciones fiables y con bajo nivel de ruido, incluso en las aplicaciones más exigentes. La caja electrónica de aleación de aluminio con recubrimiento epoxi tiene una protección IP66 y NEMA 4X para uso en exteriores.
Para aplicaciones en alta mar, existe una versión en acero inoxidable. Los transductores están completamente encapsulados con titanio de grado 2 y diseñados para condiciones adversas y medios corrosivos.
El modelo FLC-UFL proporciona información exhaustiva sobre el caudal y el diagnóstico en la pantalla local y de forma remota a través de una interfaz de software para PC, lo que permite el registro de datos en tiempo real y la supervisión del estado.
La pantalla muestra un resumen de los parámetros configurados del instrumento, como las unidades, el tamaño de la tubería y la configuración de la trayectoria ultrasónica. También se muestra información de trazabilidad, como la versión del firmware, las sumas de comprobación y los números de serie.
El modelo FLC-UFL se suministra, de serie, con una salida de impulsos/frecuencia y un puerto USB para la puesta en marcha y el servicio. A través de placas opcionales, se pueden proporcionar una salida RS485 aislada y dos salidas de pulso/frecuencia aisladas adicionales, así como una salida de 4 ... 20 mA®.