La termorresistencia modelo TR21-B se utiliza para medir la
temperatura en procesos estériles, y puede emplearse para medir medios líquidos y gaseosos en el rango de -50 ... +250 °C.
Para el uso en atmósferas potencialmente explosivas están disponibles versiones de seguridad intrínseca.
Para la integración al proceso, la vaina modelo TW61 (con solicitud de patente nº DE 102010037994 y US 12 897.080) se suelda directamente a la tubería con soldadura orbital.
Los extremos de conexión son lisos y están preparados para este tipo de soldadura. El material y el diseño de las conexiones cumplen los requisitos del punto de medición higiénico. Todos los componentes eléctricos están
protegidos contra la humedad (IP 67 o IP 69K).
La termorresistencia se ofrece con salida de sensor directa o con un transmisor incorporado que permite una configuración individual mediante el software de configuración para PC WIKAsoft-TT.
Es posible ajustar el rango de medición, la amortiguación, la señalización de
fallos conforme a NAMUR NE43 y el nº TAG.
Para facilitar la calibración y el mantenimiento, el sensor puede sustituirse sin abrir el proceso y sin desconectar las conexiones eléctricas. Esto permite reducir los riesgos sanitarios y los tiempos de parada técnica a un mínimo.
El resorte (spring load) incorporado en la tuerca loca garantiza el contacto entre la punta del sensor y el fondo de la vaina y en consecuencia asegura tiempos de corta reacción y una elevada exactitud de medición continuada.
La longitud de montaje, la conexión a proceso, el sensor y el tipo de conexionado se pueden seleccionar para cada tipo de aplicación, conforme a la información del pedido..