WIKA

WIKA DO BRASIL

Sede corporativa – Qualidade fabricada na Alemanha

A sede e a principal fábrica do Grupo WIKA, que opera internacionalmente, estão em Klingenberg am Main, na Baixa Francônia, desde sua fundação em 1946. A empresa familiar tem mais de 2.000 funcionários na fábrica principal, que possui uma área de produção de mais de 50.000 m2. Na unidade de fabricação de medição de temperatura em Röllfeld, há mais 150 funcionários e uma área de produção de aproximadamente 5.000 m².

|Alta tecnologia para as mais altas exigências|

  • Instalações de produção de última geração
  • Laboratórios de teste internos
  • Laboratórios de calibração credenciados por DAkkS
  • Sala limpa classe 100 para produção de sensores de película fina
  • Gestão Lean
  • Gestão da qualidade: DIN ISO 9001
  • Gestão ambiental: DIN ISO 14001