Premiado em design e funcionalidade
O design de sucesso e a excelente funcionalidade da família de termostatos eletrônicos WIKA já foram confirmados ao ganhar o "iF product design award 2009" para o pressostato PSD-30.
O robusto display LED foi concebido com caracteres de 9 mm de altura (o maior possível) e com uma ligeira inclinação para facilitar ao máximo a leitura da temperatura à distância. Foi utilizado um display de 14 segmentos, pois representa muito bem o texto.
A operação com 3 teclas possibilita uma navegação simples e intuitiva no menu, sem necessidade de assistência adicional. A navegação do menu foi projetada de acordo com o padrão VDMA mais recente. O padrão VDMA para sensores de fluido (24574-2, termostatos parte 2) tem como objetivo simplificar consideravelmente o uso de termostatos, padronizando a navegação e a exibição do menu.
As teclas de controle foram projetadas tão grandes quanto possível e estão dispostas ergonomicamente para garantir ajustes rápidos e fáceis. A operação sem qualquer assistência adicional é facilitada através do feedback tátil.
Instalação personalizada
A instalação do TSD-30 pode ser adaptada de forma flexível à situação de montagem individual. Devido à rotação quase ilimitada da tela e da caixa em mais de 300 , a tela pode ser ajustada independentemente da conexão elétrica. Assim, o display pode ser sempre alinhado de frente para o operador e a conexão M12 x 1 posicionada para se adequar ao roteamento de cabos desejado.
Alta qualidade
Durante o desenvolvimento da família de chaves WIKA, um alto valor foi colocado em um design robusto e na seleção de materiais apropriados para aplicações de construção de máquinas. Por esta razão, a caixa e a conexão roscada do conector elétrico são feitas de aço inoxidável. Enrolar demais ou arrancar o conector é, portanto, virtualmente impossível.
IO-Link
Com o sinal de saída opcional de acordo com o padrão de comunicação IO-Link, o TSD-30 permite uma rápida integração em sistemas de automação modernos. IO-Link oferece instalação, parametrização e funcionalidade ainda mais rápidas do TSD-30.