1. Produtos
  2. Medição de temperatura
  3. Termorresistências
Voltar para a visão geral
Modelo TR95

Termoresistência multiponto em design de banda

Com ou sem poço termométrico

Documentos selecionados
Data sheet TE 70.01 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Indústria química e petroquímica
  • Medição de camadas de temperatura ou pontos quentes em reatores
  • Depósitos de combustível

Características especiais

  • Versões conforme especificação do cliente
  • Várias conexões de processo
  • Sensores de medição intercambiáveis
  • Aplicação em conjunto com um poço termométrico
  • Versões protegidas contra explosão Ex i, Ex n e NAMUR NE24

Descrição

Termômetros multiponto são frequentemente usados ​​para medir perfis de temperatura em reatores ou depósitos de combustível ou para a detecção dos chamados "pontos quentes". O chamado termômetro multiponto em design de banda é uma construção comum. Neste projeto, vários termopares ou termorresistência intercambiáveis, se necessário, são dispostos linearmente em uma faixa guia.

Para obter tempos de resposta rápidos, os pontos de medição individuais são pressionados por molas de pressão no lado interno do poço termométrico que forma uma entidade única com o termômetro ou que pode idealmente ser um componente já existente do reator. Os terminais de conexão ou transmissores de temperatura são colocados no invólucro de conexão, que é um componente do termômetro multiponto ou pode ser montado separadamente, por ex. em uma parede ou tubulação