1. Produtos
  2. Medição de temperatura
  3. Termorresistências
Voltar para a visão geral
Modelo TR53

Termorresistência de baioneta

Documentos selecionados
Data sheet TE 60.53 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Máquinas de processamento de plásticos
  • Máquinas de moldagem por injeção
  • Cabeçotes e cárteres de óleo em motores
  • Rolamentos
  • Dutos e vasos

Características especiais

  • Alcance do sensor até máx. 400 °C (752 °F)
  • Termorresistência simples e dupla
  • Boa transferência de calor através de mola ajustável
  • Fácil instalação e remoção, sem necessidade de ferramentas
  • Versões protegidas contra explosão

Descrição

Sonda
Esses termorresistência de cabo apresentam uma conexão de sonda tipo baioneta. As termorresistência da série TR53 podem ser montados em furos sem poços termométricos, por exemplo. em componentes de máquinas.

Cabo
Existem vários materiais isolantes disponíveis para atender às diferentes condições ambientais. As extremidades livres do cabo são preparadas para conexão ou podem ser equipadas com plugues e/ou tomadas como extras opcionais.