As termorresistência de cabo são particularmente adequados para aplicações nas quais a ponta metálica da sonda é montada diretamente em furos (por exemplo, em componentes de máquinas) ou diretamente no processo, e para qualquer aplicação sem meios quimicamente agressivos ou abrasão.
Um grande número de diferentes aprovações de proteção contra explosão está disponível para o TR41.
Para montagem em um poço termométrico, um acessório de compressão com mola deve ser fornecido, pois somente isso pode pressionar a ponta de medição na parte inferior do poço termométrico. Caso contrário, uma força potencialmente crítica poderá ser exercida na ponta de medição.
Na versão padrão as sondas de cabo são fabricadas sem conexões de processo. Elementos de fixação como conexões roscadas, acessórios de compressão, etc. são possíveis como opções.