A termorresistência modelo TR21-B fornece medição de temperatura em aplicações sanitárias e pode ser usado para medição de meios líquidos e gasosos na faixa de -30 ... +150 °C [-22 ... +302 °F]. Para uso em áreas perigosas, estão disponíveis versões intrinsecamente seguras.
As extremidades da conexão são lisas e preparadas para soldagem orbital. As conexões de processo atendem aos rigorosos requisitos, em termos de materiais e design, de pontos de medição higiênicos. Todos os componentes elétricos são protegidos contra umidade (IP67 ou IP69K).
A termorresistência está disponível com saída direta do sensor ou transmissor integrado, que pode ser configurado individualmente através do software de configuração para PC WIKAsoft-TT. Faixa de medição, amortecimento, sinalização de erro conforme NAMUR NE 043 e tag no. pode ser ajustado.
Para fácil calibração ou manutenção, o sensor é intercambiável sem a necessidade de abrir o processo. Assim, os riscos de higiene podem ser minimizados e os tempos de inatividade podem ser reduzidos.
A carga da mola, integrada na porca de capa, garante o contato entre a ponta do sensor e a parte inferior do tubo de proteção e, assim, garante um tempo de resposta curto e alta precisão duradoura. O comprimento de inserção, a conexão ao processo, o sensor e tipo de conexão podem ser selecionados para a respectiva aplicação dentro das informações do pedido. A conexão elétrica é feita por meio de um conector circular M12 x 1.294. O termorresistência modelo TRU faz parte da solução IIoT da WIKA.
Para aplicações que exigem a esterilização do instrumento em autoclaves, está disponível uma versão de instrumento especialmente resistente à temperatura.