Faixa de aplicação de -200 ... +600 °C [-328 ... +1.112 °F]
Feito de cabo revestido com isolamento mineral
Versões protegidas contra explosão (opção)
Descrição
Os elementos de medição aqui descritos são projetados para instalação em termorresistência de processo modelos TR12-B ou TR12-M. A operação sem poço termométrico só é recomendada em determinadas aplicações.
Esses elementos de medição são feitos de cabo flexível com isolamento mineral. O sensor está localizado na ponta do elemento de medição. O tipo e o número de sensores, a precisão e o método de conexão podem ser selecionados de acordo com a respectiva aplicação.