As termorresistência desta série são projetados para serem instalados em vasos e tubulações. Estão disponíveis flanges padrão DIN EN ou ASME. Esses sensores de temperatura são adequados para meios líquidos e gasosos sob carga mecânica moderada. O tubo de proteção é todo soldado e parafusado no cabeçote de conexão. Os tubos de proteção em aço inoxidável são adequados para condições químicas normais. O revestimento é recomendado como um extra opcional com meios quimicamente agressivos, ou revestimento sólido resistente ao desgaste para meios abrasivos.
O elemento de medição intercambiável pode ser removido sem retirar o sensor completo da planta. Isto permite a inspeção, o monitoramento do equipamento de medição ou, quando for necessária manutenção, a substituição enquanto a planta está em operação. A escolha de comprimentos padrão auxilia nos prazos de entrega curtos e na possibilidade de estoque de peças de reposição.
O comprimento de inserção, o tamanho do flange, o design do tubo de proteção, o cabeçote de conexão e o sensor podem ser selecionados para se adequar à respectiva aplicação.
O comprimento de inserção, o tamanho do flange, o design do tubo de proteção, o cabeçote de conexão e o sensor podem ser selecionados para se adequar à respectiva aplicação.
Um grande número de diferentes aprovações de proteção contra explosão está disponível para o TR10-F.
Opcionalmente podemos encaixar transmissores analógicos ou digitais da linha WIKA no cabeçote de conexão do TR10-F.