O elemento central da chave de nível vibratório é o garfo vibratório com acionamento vibratório integrado. Quando o elemento vibrante está imerso no meio, a frequência de ressonância do elemento diminui. A mudança de frequência é detectada pelo circuito eletrônico e é convertida em um sinal de comutação. Independentemente da posição de montagem, as alterações de nível podem ser detectadas com muita precisão.
O respectivo ponto de comutação pode ser alterado através de uma extensão de tubo. A alta precisão do ponto de comutação pode ser ajustada individualmente à respectiva aplicação usando dez níveis de sensibilidade. Também é possível definir um atraso de comutação de 1 ... 20 segundos com o modelo TLS-S. Para uso em áreas perigosas, também estão disponíveis versões com proteção contra explosão.
As chaves de nível vibratórias são, dependendo da versão, adequadas para uma temperatura operacional de -100 ... +200 °C [-148 ... +392 °F] e uma pressão operacional de -1 ... +100 bar [-14 ... +1.450 psi]. A chave de nível vibratória é adequada para meios com densidade de 500 ... 2.500 g/cm3 [289 ... 1.445 oz/in3]. A viscosidade do meio deve estar entre 0,1 e 10.000 cP [0,24 e 21.190 lb/ft·h].