O sensor de temperatura modelo TF43 é usado principalmente para medir a temperatura de meios gasosos e líquidos na faixa de -50 ... +105 °C [-58 ... +221 °F].
O elemento de medição está conectado a um cabo de conexão. O elemento de medição e o ponto de conexão são então completamente encapsulados com plástico, tornando o sensor de temperatura à prova de poeira e à prova d'água (IP68). Isto torna o TF43 ideal para aplicações com ciclos regulares de congelamento e descongelamento.
Para estabilização mecânica, o termômetro pode ser opcionalmente reforçado com uma capa de sonda feita de aço inoxidável.
Como um produto OEM distinto, foi projetado para quantidades médias a grandes. Para pequenas quantidades para fins de teste, consulte seu contato WIKA.