O poço termométrico integrado com conexão roscada permite a instalação direta no processo. Dependendo dos requisitos, o poço termométrico pode ser selecionado em latão ou aço inoxidável. Por padrão, o termômetro TF35 pode ser usado para pressões de até 50 bar [725 psi]. O conector do acoplador montado diretamente garante um comissionamento simples do termômetro.