WIKA

Termômetros analógicos com escala que varia de -200 a +700 °C

Nossos termômetros analógicos funcionam com base no princípio bimetálico, de expansão ou de atuação de gás. Isso permite faixas de escala de -200 a +700 °C em diferentes classes de precisão, tempos de resposta e resiliência às influências ambientais. Diversos designs de conexão, diâmetros de haste e comprimentos de haste individuais permitem um design flexível de local de medição. Os termômetros analógicos com capilares remotos são particularmente versáteis Todos os termômetros são adequados para operação em poço termométrico, se necessário.

FAQ
FAQ

Existem regulamentos ou especificações especiais para a escala de um termômetro?

A escala pode estar entre 250 e 290 graus angulares. A faixa de medição do respectivo termômetro é indicada por dois triângulos pretos. A classe de precisão se aplica dentro desta faixa.