Esses termostatos robustos e de alta qualidade foram desenvolvidos especialmente para aplicações críticas de segurança. A alta qualidade e a fabricação do produto garantem um monitoramento confiável de sua planta. O fabricante, Cella, é certificado pela ISO 9001. Na produção, o switch é monitorado, passo a passo, através de um software de controle de qualidade, e posteriormente é 100% testado. Todos os materiais das peças molhadas são de aço inoxidável. Cada família de switches está disponível nas versões IP 65, Ex-ia ou Ex-d
Para garantir uma operação o mais flexível possível, os termostatos são equipados com microinterruptores, que permitem a comutação direta de uma carga elétrica de até 15 A/CA 220 V. Para classificações de contato menores, como para aplicações PLC, microinterruptores cheios de gás argônio com contatos banhados a ouro podem ser selecionados como opção. Com sua mangueira flexível de proteção em espiral AISI 316, o termostato modelo TCA é extremamente robusto e garante características operacionais ideais para aplicações que exigem proteção anticorrosiva particularmente elevada