1. Produtos
  2. Medição de temperatura
  3. Multipontos
Voltar para a visão geral
Modelos TR96-O, TC96-O

Termômetro multiponto flexível para poços de tubulação

Com/sem purga

Documentos selecionados
Data sheet TE 70.11 Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Indústria química e petroquímica
  • Medição de camadas de temperatura ou pontos quentes em reatores
  • Depósitos de combustível

Características especiais

  • Instalação flexivel
  • Contenção secundária
  • Substituição

Descrição

Termômetros multiponto são frequentemente usados ​​para medir perfis de temperatura em reatores ou depósitos de combustível ou para a detecção dos chamados “pontos quentes”.

Para obter tempos de resposta rápidos, os pontos de medição individuais são pressionados por molas de pressão no lado interno do poço da tubulação, que forma uma entidade única com o termômetro ou que pode idealmente ser um componente já existente do reator. Os terminais de conexão ou transmissores de temperatura são colocados no invólucro de conexão, que é um componente do termômetro multiponto ou pode ser montado separadamente, por ex. em uma parede ou tubulação.

O Tx96-O é um produto exclusivo que oferece confiabilidade, utilidade e segurança superiores. O design do Flex-O™ melhorou substancialmente a ciência da medição da temperatura do reator. Permite a medição de temperatura em vários níveis ao longo do reator com a utilização de múltiplos pontos de medição; e faz isso ao mesmo tempo que oferece um recurso de flexibilidade que facilita a instalação.

Além disso, essa flexibilidade garante que a ponta do sensor permaneça em contato contínuo com a parede interna do poço da tubulação, mesmo no caso de empenamento do poço da tubulação. Essas características, bem como a capacidade de substituição, velocidade de resposta, atuação bimetálica e densidade de pontos do Flex-O™, tornaram esse design um padrão usado em toda a indústria.

A purga Flex-O™ é um recurso exclusivo do produto para maior segurança, ao purgar contaminantes e fornecer alívio de pressão interno do poço da tubulação. O projeto de purga incorpora um único tubo de suporte central de parede pesada que fornece gás de purga em todo o comprimento do tubo. A purga protege o interior do poço da tubulação e dos sensores do termopar.

Todos os designs Flex-O™ são projetados pelo cliente para cada aplicação e necessidade específica do cliente.

Gayesco