Termopar multiponto miniatura
Aplicações
- Indústria química e petroquímica
- Medição de camadas de temperatura ou pontos quentes em reatores
- Depósitos de combustível
Características especiais
- Instalação flexivel
- Contenção secundária
- Substituição
Descrição
Termopares multiponto são frequentemente usados para medir perfis de temperatura em reatores ou depósitos de combustível ou para a detecção dos chamados “pontos quentes”.
Os pontos de medição individuais são inseridos ou inseridos em um tubo de proteção externo. Os pontos de medição são colocados em vários níveis para se adequarem à aplicação. Dependendo da necessidade do cliente, o tubo de proteção é então montado com uma conexão ao processo para montagem direta ou dentro de um tubo guia. Os terminais de conexão ou transmissores de temperatura são colocados no invólucro de conexão, que é um componente do termopar multiponto ou pode ser montado separadamente, por ex. em uma parede ou tubulação.
Esses conjuntos são usados quando um perfil de temperatura é desejado e a massa ou tamanho do sensor é uma limitação. Eles podem ser construídos em uma ampla variedade de configurações para atender a aplicação específica.
Por exemplo, é possível em algumas aplicações adicionar uma capacidade de deslocamento ao termopar multiponto. Isso permite que dados contínuos sejam coletados ao longo da distância do curso transversal. Esse recurso pode ajudar a reunir informações importantes relacionadas ao catalisador ou à atividade do processo. Essas unidades transversais podem ser acionadas eletricamente com feedback preciso da posição.