Termopar multiponto em projeto de bainha única
Aplicações
- Indústria de petróleo, gás e petroquímica
- Medição de perfis de temperatura em reatores, regeneradores e diversas colunas
- Detecção de pontos quentes e distribuição de fluxo irregular
Características especiais
Leituras de temperatura em tempo real
Densidade de ponto alto através de pontos de medição consolidados
Capacidade de inserir maior número de pontos de medição através de bocais existentes
Instalação simplificada
Descrição
O refino de processo é parte integrante das operações em uma planta petroquímica. Conforme os mercados mudam e os regulamentos sobre as emissões são implementados, a eficiência operacional torna-se mais importante para alcançar a maior produção possível, minimizando o impacto ambiental. Monitorar com exatidão essas condições é necessário para garantir que as operações estejam funcionando de forma tão suave e eficiente quanto destinadas. Os avanços nas tecnologias fornecem novas condições de processo e apresentam condições desafiadoras para instrumentos de medição inseridos no processo.
O termopar multiponto modelo TC96-L da WIKA oferece aos operadores a oportunidade de perfil avançado de temperatura do reator, reduzindo a quantidade de sequências de medição inseridas no processo. Vários pontos de termopar, formados completamente independentes um do outro, são alojados dentro de uma única bainha para compensar uma sequência de medição linear de matriz.
Ao fazer isso, a quantidade de material não reativo inserido no fluxo do processo é reduzida quando comparada a um pacote de sequências de medição de ponto único padrão. Combinar várias sequências de medição em uma conexão de processo maximiza a cobertura da medição e minimiza o número de entradas no vaso, economizando tempo e dinheiro durante a construção do tanque. O monitoramento das temperaturas dentro do vaso fornece a capacidade única de avaliar vários aspectos da operação, incluindo pontos quentes de processo, efeitos de canalização e má distribuição do catalisador, entre outros.