1. Produtos
  2. Medição de temperatura
  3. Tubeskin
Voltar para a visão geral
Modelo TC59-V

Termopar tubular

V-PAD®

Documentos selecionados
Data sheet TE 65.59 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Indústria química
  • Aplicações em tubulações com vapor superaquecido
  • Refinarias
  • Fornos e caldeiras de alto desempenho
  • Trocadores de calor

Características especiais

  • Projeto de bloco projetado
  • Faixas de aplicação de 0 a 1.260 °C [32 a 2.300 °F]
  • Cabo com invólucro flexível, condutores internos com isolamento mineral
  • Alta resistência mecânica, resistente a choques

Descrição

O patenteado WIKA V-PAD® permite que a temperatura da superfície de um termopar tubular dentro de um forno de combustão seja medida com precisão. O nome V-PAD® é derivado da forma do sensor. É em forma de V e permite que uma conexão soldada de penetração total seja feita entre o sensor e o termopar de revestimento tubular.

No V-PAD®, a parte flexível do sensor é um cabo com isolamento mineral (cabo revestido). Este último consiste de uma bainha externa de metal qual contém os condutores isolados internamente em uma cerâmica da alta densidade. Os cabos internos são feitos de material térmico. O material da bainha pode ser selecionado conforme a aplicação.

Em uma extremidade do cabo revestido, os condutores internos são soldados entre si para formar um ponto de medição não isolado (aterrado). Na outra extremidade do cabo revestido, as extremidades dos condutores são conectadas e o cabo revestido é hermeticamente selado com um composto de vedação.

Os condutores flexíveis são a base para a ligação elétrica do sensor. Cabos, cabeçotes ou conectores compensados podem ser conectados a eles.

Construção do sensor
O termopar tubular é fornecido com um ponto de medição não isolado (aterrado). Somente desta forma é possível garantir que o ponto de medição sensível à temperatura esteja posicionado o mais próximo possível da superfície do tubo. Soldando o V-PAD® ao termopar de tubo, o ponto de medição torna-se parte da superfície do tubo e fornece resultados de medição precisos.