Termopar para superfície de tubos
TEFRACTO-PAD®
Aplicações
- Indústria química
- Aplicações em tubulações com vapor superaquecido
- Refinarias
- Fornos e caldeiras de alto desempenho
- Trocadores de calor
Características especiais
- Projeto de proteção térmica proprietária, instalação integrada de uma etapa
- Faixa de aplicação de 0 ... 1.260°C [32 ... 2.300°F]
- Cabo com bainha flexível, condutores internos com isolamento mineral
- Alta resistência mecânica, resistente à choque
Descrição
O TEFRACTO-PAD® o modelo TC59-T é o primeiro desenvolvimento no centro de P&D da WIKA em Houston. Levando em consideração o conhecimento das aplicações, necessidades e requisitos do cliente, o produto aborda precisão comprovada e facilidade de instalação. O design proprietário da blindagem térmica do TEFRACTO-PAD® é uma inovação WIKA com patente pendente em vários países (patente pendente, direito de propriedade: US 17/554.754, EP 21215402.5 e CN 202111548816.4).
O TEFRACTO-PAD® A extremidade quente do sensor é uma almofada de solda contornada e uma proteção térmica otimizada conectada a um cabo com isolamento mineral (cabo com bainha). Este último consiste de uma bainha externa de metal qual contém os condutores isolados internamente em uma cerâmica da alta densidade. O material da bainha pode ser selecionado conforme a aplicação. Na extremidade quente do cabo de isolação mineral, os condutores internos são soldados juntos para formar o ponto de medição isolado (não aterrado) ou aterrado (não isolado).
Uma blindagem moldável patenteada é colocada sobre o termopad e o cabo revestido. Esta blindagem e isolamento é um componente chave para o TEFRACTO-PAD®,fornecendo temperatura precisa apoiada por pesquisas e testes de nosso centro de P&D de última geração.
Na outra extremidade do cabo de isolação mineral, os condutores são soldados a condutores flexíveis de termopares, e são hermeticamente selados. Os condutores flexíveis são a base para a ligação elétrica do sensor. Cabos, cabeçotes ou conectores compensados podem ser conectados a eles.
Construção do sensor
O TEFRACTO-PAD® é projetado como dois componentes primários que foram combinados em um único processo de soldagem ao tubo e precisão em uma única etapa. A blindagem térmica foram projetados para se adequar a cada tamanho de tubo e sensor.
Este sensor revolucionário é uma solução projetada para a indústria de tubos petroquímicas e será projetado para cada aplicação e instalação. Ao utilizar esses componentes projetados, o TEFRACTO-PAD® design fornece resultados de medição precisos.