Boa transferência de calor através de mola ajustável
Fácil instalação e remoção, sem necessidade de ferramentas
Versões protegidas contra explosão
Descrição
Sondar Este termopar de cabo possui uma conexão de sonda tipo baioneta. Os termopares da série TC53 podem ser montados em furos sem poços termométricos, por exemplo. em componentes de máquinas.
Cabo Existem vários materiais isolantes disponíveis para atender às diferentes condições ambientais. As extremidades livres do cabo são preparadas para conexão ou podem ser equipadas com conectores ou tomadas como extras opcionais.