Faixas de aplicação de 0 a 1.200 °C [32 a 2.192 °F]
Feito de cabo revestido com isolamento mineral
Versões protegidas contra explosão
Descrição
Os elementos de medição aqui descritos destinam-se à instalação em termômetros de resistência de processo modelo TC12-B ou TC12-M (ver figuras à direita). A operação sem poço termométrico é apropriada apenas em casos especiais.
O elemento de medição é feito de cabo flexível com revestimento mineral. O sensor está localizado na ponta do elemento de medição. O tipo de sensor, o número de sensores e a precisão podem ser selecionados de acordo com a respectiva aplicação.