1. Produtos
  2. Medição de temperatura
  3. Termopares
Voltar para a visão geral
Modelo TC10-F

Termopar flangeado

Com tubo de proteção

Documentos selecionados
Data sheet TE 65.06 Data sheet SP 05.25 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Fabricante de máquinas e equipamentos
  • Geração de energia
  • Indústria química e petroquímica
  • Indústria alimentícia
  • Aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC)

Características especiais

  • O sensor varia de -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Com tubo de proteção fabricado integrado
  • O elemento de medição com mola (substituível)
  • Versões protegidas contra explosão estão disponíveis para muitos tipos de aprovação (ver folha de dados página 2)

Descrição

Os termopares desta série são projetados para serem instalados em vasos e tubulações. Estão disponíveis flanges padrão DIN EN ou ASME.

Esses sensores de temperatura são adequados para meios líquidos e gasosos sob carga mecânica moderada. O tubo de proteção é todo soldado e parafusado no cabeçote de conexão. Os tubos de proteção em aço inoxidável são adequados para condições químicas normais. O revestimento é recomendado como um extra opcional com meios quimicamente agressivos, ou revestimento sólido resistente ao desgaste para meios abrasivos.

O elemento de medição intercambiável pode ser removido sem retirar o sensor completo da planta. Isto permite a inspeção, o monitoramento do equipamento de medição ou, quando for necessária manutenção, a substituição enquanto a planta está em operação. A escolha de comprimentos padrão auxilia nos prazos de entrega curtos e na possibilidade de estoque de peças de reposição.

O comprimento de inserção, o tamanho do flange, o design do tubo de proteção, o cabeçote de conexão e o sensor podem ser selecionados para se adequar à respectiva aplicação.

Opcionalmente podemos encaixar transmissores da linha WIKA no cabeçote de conexão do TC10-F.

Um grande número de diferentes aprovações de proteção contra explosão está disponível para o TC10-F.