Esses transmissores de temperatura são projetados para uso universal na indústria de processos. Oferecem alta precisão, isolamento galvânico e excelente proteção contra influências eletromagnéticas (EMI).
Através do HART® protocolo, os transmissores de temperatura T32 são configuráveis (interoperáveis) com uma variedade de ferramentas de configuração abertas. Além dos diferentes tipos de sensores, por ex. sensores de acordo com DIN EN 60751, JIS C1606, DIN 43760, IEC 60584 ou DIN 43710, as características do sensor específicas do cliente também podem ser definidas através da entrada de pares de valores (linearização definida pelo usuário).
Através da configuração de um sensor com redundância (sensor duplo), em caso de falha do sensor ele passará automaticamente para o sensor em funcionamento.
Além disso, existe a possibilidade de ativar a detecção de desvio do sensor. Com isso, ocorre uma sinalização de erro quando a magnitude da diferença de temperatura entre o sensor 1 e o sensor 2 excede um valor selecionável pelo usuário.
Os transmissores T32 também possuem funcionalidade de supervisão sofisticada adicional, como monitoramento da resistência do condutor do sensor e detecção de quebra do sensor de acordo com NAMUR NE89, bem como monitoramento da faixa de medição. Além disso, esses transmissores possuem funcionalidade abrangente de automonitoramento cíclico.
As dimensões do transmissor montado na cabeça correspondem às cabeças de conexão DIN forma B com espaço de montagem estendido, por ex. WIKA modelo BSS.
Os transmissores montados em trilho são adequados para uso em todos os sistemas ferroviários padrão de acordo com IEC 60715.
Os transmissores são entregues com configuração básica ou configurados de acordo com as especificações do cliente.