WIKA

Soluções de engenharia - Temperatura

Seus benefícios

  • Soluções de medição de temperatura específicas do cliente
  • Contatos mundiais através de subsidiárias e parceiros de distribuição
  • Qualidade de primeira classe e experiência de renome mundial
  • Muitos anos de experiência em tecnologia de medição de temperatura e produção de alto volume
  • Segurança de entrega através de altas capacidades de produção
  • Alto potencial de inovação através de engenheiros de desenvolvimento qualificados

Realização da sua solução individual

Soluções específicas para o cliente são um elemento-chave da linha de produtos para medição de temperatura elétrica. Esses termômetros são desenvolvidos, fabricados e testados individualmente para suas aplicações. Quer você esteja falando sobre a detecção de perfis de temperatura complexos e relevantes para a segurança em reatores ou o monitoramento de temperaturas críticas de tubulações em fornos e câmaras de combustão – a WIKA/Gayesco tem uma solução sob medida pronta para você. Também em outros segmentos de mercado, como na fabricação de plásticos (PEBD) em pressões de até 3.000 bar (43.500 psi) ou em processos em aplicações sanitárias, você também pode contar com nossa experiência.

Fale conosco – teremos todo o prazer em aconselhá-lo!

Vários sensores de temperatura estão disponíveis como base para sua solução individual:


Entre em contato conosco

Gostaria de mais informações? Escreva para nós: