O pressostato mecânico modelo PSM-700 foi projetado para aplicações de controle e monitoramento. O elemento de medição é um fole totalmente soldado feito de aço inoxidável 316L. Este pressostato resistente à corrosão é adequado para uma ampla variedade de meios utilizados na indústria de processos. A caixa consiste em uma liga de alumínio de alta qualidade com a qual o pressostato pode suportar as duras condições operacionais da indústria de processo.
O modelo PSM-700 é equipado com microinterruptores listados pela UL para garantir alta resistência com operação durável e longa vida útil.
O modelo PSM-700 possui alta repetibilidade de ponto de comutação ≤ 0,5 %, o que permite comutação confiável. Diferencial de chave ajustável para uma ampla faixa de até 60 % da faixa de configuração para realizar controles liga/desliga flexíveis. Essa ampla faixa de configuração é frequentemente necessária para o modo de controle liga/desliga de aplicações cíclicas. O ponto de comutação pode ser especificado no local. Com a proteção contra violação, disponível como opção, é possível evitar ajustes não autorizados do ponto de comutação.