Uma nova válvula de bloqueio para tubulações foi personalizada pela WIKA para as aplicações da indústria de processos. O modelo PBV-FS com conexão flangeada é ideal para controlar o fluxo dos meios, para fazer a combinação com instrumentos de medição de pressão e como conexão entre sistemas de tubulação.
A válvula de bloqueio foi projetada com design de esfera flutuante e com furação completa ou reduzida. Os usuários podem escolher entre a configuração do tipo bloqueio e alívio ou do tipo duplo bloqueio e alívio. O modelo PBV-FS opera com baixo torque e baixo desgaste, e possui uma superfície resistente à corrosão.
O design compacto da válvula permite sua instalação de forma a economizar espaço e minimizar o vazamento. O modelo PBV-FS previne as emissões fugitivas (teste de vazamento conforme a norma EN ISO 15848-1). A válvula também é testada quanto à proteção contra incêndios, conforme as normas API 607, ISO 10497 e BS6755-2.
A WIKA oferece ainda um conjunto de válvula e instrumento de medição configurado especificamente para o cliente. Esse conjunto do tipo “hook-up” é entregue pronto para instalação, já testado contra vazamentos.
Número de caracteres: 991
Palavra-chave: PBV-FS