O analisador de gás GA11 permite a medição de alta precisão de gases isolantes

Altíssima exatidão e fácil manuseio móvel

A WIKA lançou a próxima geração do seu analisador de gás GA11. Ele permite que operadores de comutação, fabricantes e empresas de manutenção registrem a qualidade do gás SF6 e dos gases isolantes alternativos. O GA11 fornece valores de medição precisos para umidade, pureza do gás e produtos de decomposição. A tecnologia de sensor compensado por temperatura e algoritmos de medição inteligentes com base nos critérios de estabilidade garantem a máxima exatidão na medição da limpeza e do ponto de orvalho – uma melhoria significativa em todas as versões anteriores. Tecnologias de sensoriamento opcionais para dióxido de enxofre, fluoreto de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e monóxido de carbono também oferecem alta precisão e estabilidade ao longo prazo.

O novo GA11 é adequado para uso móvel graças ao seu design mais leve e compacto. O peso da caixa dura resistente ao impacto, que é protegida contra jatos de água e poeira conforme IP65, é de apenas 22 kg. Uma bateria recarregável integrada de níquel-metal (NiMH) também é uma vantagem. Ao contrário dos instrumentos com uma bateria recarregável de íon de lítio, o GA11 não se enquadra nas restrições de transporte da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). O instrumento pode ser transportado na aeronave como bagagem despachada – um ponto positivo para uso internacional.

Graças a uma interface de usuário intuitiva e à navegação clara no menu, todos os processos de medição são fáceis de controlar. Todas as funcionalidades do GA11 estão disponíveis tanto em baterias recarregáveis quanto em operação de rede. Por último, mas não menos importante, um sistema de medição fechado evita eficazmente as emissões para a atmosfera: o gás de medição é devolvido ao compartimento de gás ou recolhido em uma bolsa externa de recuperação de gás.

Número de caracteres: 1.679