Novo transmissor de temperatura universal com detecção de desvios

O novo modelo T38 transmissor de temperatura digital da WIKA permite fazer medições de temperatura extremamente flexíveis e estáveis. O instrumento oferece o máximo número de combinações entre as conexões dos sensores, e possui um novo tipo de detecção de desvios. As versões montada no cabeçote e montada no trilho estão disponíveis no modelo SIL e em várias versões Ex.

O transmissor de temperatura, totalmente desenvolvido conforme a norma IEC 61508, destina-se a aplicações gerais. Com ele, os usuários podem monitorar seus processos com maior eficiência. Além de um grande número de curvas características padrão do sensor, a técnica recém-desenvolvida de Detecção de Desvios Reais da Wika está implementada no T38. Essa função sinaliza imediatamente qualquer desvio do valor medido em relação à curva característica.

O T38 possui seis terminais de conexão dos sensores, que podem ser configuradas da forma desejada, possibilitando que o usuário faça o máximo possível de combinações. Com o transmissor montado no cabeçote, terminais trapezoidais especialmente projetados com uma grande área de fixação e acesso pela parte externa simplificam a conexão dos sensores e o loop de corrente.

Todas as variantes do novo transmissor podem ser programadas por meio do protocolo HART®, com um grande número de ferramentas de configuração aberta. O T38 também pode ser parametrizado de forma rápida e simples, por meio da interface USB, utilizando-se a unidade de programação PU-548 e o software WIKAsoft-TT.

Número de caracteres: 1.318
Palavra-chave: T38