Os requisitos da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia e também da biotecnologia são satisfeitos pelo termômetro bimetálico da WIKA, o modelo TG58SA. O instrumento com display vem em um design compatível com as normas ASME BPE, satisfaz a Norma Sanitária 3-A e possui as certificações EHEDG e ATEX.
Isto torna o termômetro flexível, além de globalmente aplicável. A seleção de faixas de escala e conexões ao processo de padrão industrial (fixação, DIN 11864, VARINLINE®) também reflete esse fato. Todas as informações sobre as conexões são gravadas a laser. Além disso, o comprimento ativo do sensor é indicado no mostrador, para garantir a medição correta da temperatura.
O novo instrumento de medição, cuja haste possui uma parte inferior semiesférica, pode ser limpo de forma a proteger o processo, conforme as normas 3-A e EHEDG. É adequado para processos CIP/SIP e de lavagem.
Os recursos higiênicos do TG58SA são complementados por seu design robusto. O termômetro oferece uma alta resistência à sobretemperatura. Seu visor antiestilhaços também é resistente a raios UV.
Número de caracteres: 1.008
Palavra-chave: TG58SA