Transmissor de temperatura inovador com True Drift Detection agora disponível globalmente

Apenas um ano após o lançamento no mercado, a WIKA Modelo T38 O transmissor de temperatura digital já possui todas as importantes aprovações internacionais e, portanto, está disponível em todo o mundo. O transmissor garante uma confiabilidade do processo ainda maior, graças à detecção inovadora de desvio. O T38 também pode ser usado de forma flexível, pois seus seis terminais de conexão ao sensor permitem inúmeras combinações possíveis com sensores de entrada.

A True Drift Detection é uma nova função de monitoramento desenvolvida pela WIKA. O monitoramento permanente usando dois sensores perfeitamente combinados permite que um sensor de deriva seja reconhecido imediatamente. Isso permite que os operadores intervenham imediatamente em caso de medições defeituosas. A confiabilidade do processo é garantida em todos os momentos.

O transmissor de temperatura atende a todos os requisitos da IEC 61508 e é projetado para uso universal. Uma versão montada em cabeçote e montada em trilho, bem como SIL e várias versões Ex do T38 estão disponíveis para integração personalizada. Todas as variantes podem ser programadas usando o protocolo HART® com um grande número de ferramentas de configuração abertas.

Número de caracteres: 1.072
Palavra-chave: T38