Transmissor de processos em linha para otimizar os processos estéreis

Menor consumo de energia, menor esforço de limpeza e maior segurança: como parte da estrutura das instalações, o novo transmissor de processos em linha da WIKA modelo DMSU22SA ajuda a otimizar os processos estéreis nas indústrias farmacêutica e alimentícia. O instrumento comunica-se por meio do protocolo HART® e possui as certificações 3-A e EHEDG.

O núcleo do transmissor é um sensor com tubo elíptico contendo uma ponte de Wheatstone para fazer medições. Seu modelo higiênico apresenta um ótimo comportamento do fluxo, quando comparado a uma caixa higiênica, por exemplo. Por isso, o DMSU22SA permite economizar tempo e dinheiro nos processos CIP e SIP. Os operadores também precisam de menos energia para manter a pressão de processo.

Dependendo dos requisitos, o sensor com tubo é composto por aço inoxidável com espessura mínima de 0,45 mm, sendo por isso muito mais resistente que as soluções em linha convencionais. Mesmo assim, se ocorrer algum dano, o usuário é notificado assim que o incidente ocorre, por meio da função de alarme. A compensação de temperatura ativa é outro recurso integrado ao transmissor, tornando o controle do processo ainda mais preciso.

Número de caracteres: 1.028
Palavra-chave: DMSU22SA