Adaptadores e acoplamentos para aplicações de alta pressão

Novos acessórios para medição de alta pressão: Sob a designação de modelo HPAC (High-pressure connection adapters), a WIKA agora tem uma série de adaptadores de conexão e acoplamentos em seu portfólio que são projetados para aplicações com pressões de 15.000 psi a 60.000 psi (1.034 bar a 4.136 bar).

Os produtos HPAC permitem a conexão segura a válvulas, bicos e conexões, mesmo em situações de instalação confinada, como em bancadas de teste e gabinetes de controle. Eles estão disponíveis em todas as variantes comuns (macho fêmea, macho macho, fêmea-fêmea) e com rosca NPT ou combinação de rosca cônica (C&T). A construção de uma peça e os materiais de alta qualidade garantem uma alta estanqueidade e uma longa vida útil. Todos os adaptadores e acoplamentos HPAC são claramente identificáveis por marcação a laser.

A WIKA também oferece uma montagem específica do cliente de acessórios, válvulas e instrumentos de medição. Estes 'engates de instrumentos' são entregues prontos para operação e testados contra vazamentos.

Número de caracteres: 912
Palavra-chave: HPAC