Transmissor de pressão diferencial com certificação SIL 2

Seja medindo vazão e nível ou monitorando filtros e bombas: O novo transmissor de pressão diferencial modelo DPT-20 da WIKA é adequado para muitos processos industriais. Sendo um instrumento com certificação SIL-2, ele atende aos mais altos requisitos de segurança.

O transmissor, com seu design compacto, opera com uma precisão de <± 0,065% de span. Devido a uma compensação tridimensional de temperatura no ajuste, ele fornece um resultado de medição confiável, mesmo em condições ambientais desfavoráveis. O DPT-20 está disponível com faixas de medição entre -10 ... +10 mbar e -16 ... +16 bar e é projetado para uma pressão estática de até 400 bar. Sua função de turndown permite um uso muito flexível e, portanto, uma manutenção de estoque econômica.

Para o DPT-20, existem três protocolos de comunicação disponíveis para integração em sistemas existentes. O transmissor de pressão diferencial pode ser parametrizado de duas maneiras: via controle de processo usando DTM ou EDD e software de configuração, ou diretamente no instrumento via display digital opcional.

Número de caracteres: 976
Palavra-chave: DPT-20