Para processos estéreis em sistemas de plantas inteligentes, a WIKA desenvolveu um novo sistema de selo diafragma com o IO-Link. O modelo DSSA11SA também está disponível com função de sinal de saída e indicação de status no local.
O sistema de selo diafragma com aprovação 3-A e EHEDG é extremamente compacto e, por isso, adapta-se a quase todos os ambientes de instalação. Ele é adaptado através de uma conexão TriClamp®. Seu design higiênico atende aos requisitos dos processos CIP (Cleaning in Place) e SIP (Sterilization in Place).
A versão com IO-Link do DSSA11SA também permite a integração em estruturas digitalizadas, bem como a configuração remota do instrumento. Além disso, possui uma função de diagnóstico que fornece ao usuário uma visão permanente do status do instrumento, o que facilita a manutenção. Uma indicação em LED de 360° com cores de semáforo também fornece informações rápidas sobre o status no local.
O novo sistema de medição pode ser utilizado tanto para monitoramento contínuo de pressão quanto como um sinal eletrônico PNP/NPN para controle de processos. Os pontos de comutação podem ser configurados na fábrica ou no local de medição através do IO-Link ou da função de programação.
Palavra-chave: DSSA11SA