O controlador de pressão de alta velocidade modelo CPC3050 é o mais novo dispositivo da linha de controladores de pressão de precisão da Mensor e pode realizar a verificação de três pontos de fim de linha em dez segundos.
Com um regulador inovador, o CPC3050 foi projetado para controle rápido de pressão em ambientes industriais. Ele pode realizar incrementos de pressão de 25% em menos de quatro segundos com uma precisão de 0,020% FS.
O CPC3050 maximiza a produtividade em indústrias como petróleo e gás e fabricação automotiva − no entanto, ele pode ser usado sempre que a velocidade e a precisão forem necessárias, por exemplo: aeroespacial, aviação, farmácia e geração de energia. Ele vem em versões de alta pressão e baixa pressão com faixas personalizáveis, uma razão limite de faixa de 10:1 e variação automática para que possa se encaixar na maioria das fábricas para testes de fim de linha e verificação de sensores.
Número de caracteres: 818
Palavra código: CPC3050