IIoT: Novas unidades de rádio LoRaWAN® NETRIS® da WIKA permitem a conectividade do instrumento de medição para a nuvem

Com sua família NETRIS®, a WIKA lançou três unidades de rádio que garantem uma transmissão perfeita e segura de dados medidos em aplicações de IIoT. Os instrumentos permitem a transmissão sem fio alimentada por bateria através do padrão de rádio LoRaWAN® (“Long Range Wide Area Network”). Isto permite longas distâncias de até 10 km e uma longa duração de bateria de até 5 anos. As unidades de rádio podem ser facilmente configuradas através da plataforma de nuvem IIoT baseada na web da WIKA e da rede LoRaWAN®, em alguns casos, também através de dispositivos móveis, utilizando o aplicativo “myWIKA wireless device”.

Os instrumentos NETRIS® fazem parte da plataforma IIoT da WIKA, que está disponível como uma solução de software como serviço ou local. A plataforma de nuvem oferece criptografia completa de ponta a ponta com comunicação bidirecional para um ambiente IIoT seguro. Os sensores padrão podem ser conectados às unidades de rádio compactas NETRIS1 e -2 para transmitir dados medidos sem fio para a nuvem para análise de big data. Além dos padrões de rádio LoRaWAN® e sem licença, o instrumento NETRIS®1 usa Bluetooth®] para configuração e transmissão de dados de curto alcance.

A WIKA desenvolveu as unidades de rádio NETRIS®2 e -3 Ex para monitoramento remoto centralizado e baseado na web de dados medidos em áreas classificadas. NETRIS®2 recebe os dados através de dois intrinsecamente seguros, analógicos 4 ... Sinais de entrada de 20 mA, enquanto NETRIS®3 já recebe os dados digitalmente de um instrumento de medição WIKA através de uma interface intrinsecamente segura. Os instrumentos totalmente encapsulados com proteção de entrada IP55 ou IP65 transmitem continuamente as informações para a nuvem através de pacotes de dados configuráveis usando LoRaWAN®.

Número de caracteres: 1.632
Senha: NETRIS