Sensor de densidade de gás para integração em sistemas IIoT Wireless

WIKA apoia a digitalização de painéis isolados a gás com o novo modelo GD-20-W sensor de densidade de gás. O dispositivo wireless com bateria integrada e módulo de rádio permite fácil integração em ambientes IIoT.

O sensor comunica os valores medidos de densidade, temperatura e pressão do gás através do protocolo de rede LoRaWAN®. O dispositivo também possui uma função de alarme para os três parâmetros, bem como para o estado da bateria que sinaliza, independente do ciclo de transmissão predefinido, que um valor limite foi atingido.

Como dispositivo wireless compacto, o modelo GD-20-W é particularmente adequado para modernização de instalações existentes operadas com gás SF6 ou gases isolantes alternativos. O esforço de instalação e manutenção é baixo. A vida útil da bateria é superior a dez anos, dependendo da taxa de medição e transmissão.

O sensor calcula a densidade do gás a partir dos valores de pressão e temperatura. Ele mede a pressão a 20 °C com uma precisão de ± 0,2 por cento. O dispositivo monitora continuamente a densidade do gás e, assim, permite a manutenção dos ativos de acordo com a demanda.

Número de caracteres: 1.079
Palavra-chave: GD-20-W