O manômetro digital modelo CPG1200 permite um ajuste conveniente e flexível das pressões operacionais, reajustando os pressostatos e realizando o monitoramento da pressão – por exemplo, teste de vazamento.
O CPG1200 foi especificamente projetado para uso em aplicações móveis. Com uma caixa de plástico durável e a opção de uma capa protetora, o instrumento é robusto e capaz de resistir a vibrações e impactos durante o uso.
A tecnologia de medição comprovada cobre todas as faixas comuns de até -1 ... 1.000 bar [-14,5 … 15.000 psi] (pressão manométrica) com uma exatidão de até 0,25 % FS. Dependendo dos requisitos, a taxa de medição pode ser definida para 1, 3, 4 ou 10 medições por segundo.
O CPG1200 também possui um modo de economia de energia. Na prática, são possíveis tempos de operação de até 4.000 horas sem trocar a bateria. Um registrador de dados para até 1 milhão de pontos de dados pode ser integrado como opção. Os dados medidos armazenados são lidos através da interface USB integrada, que também tem a capacidade de fornecer energia ao instrumento. Como alternativa, os valores também podem ser transmitidos de forma sem fio por meio de Bluetooth®.
Número de caracteres: 1.117
Palavra-código: CPG1200