As medições incorretas da temperatura podem custar tempo e dinheiro valiosos para a indústria de processos. Em busca de uma solução, os engenheiros da WIKA projetaram um sistema que mede com maior precisão a temperatura Tubeskin dos fornos do processo. Com base em rigorosos testes realizados no centro de P&D da WIKA em Houston/EUA, o novo TEFRACTO-PAD®
(TC59-T) permite que os usuários atinjam as metas de produção ao mesmo tempo em que protegem o forno e preservam a integridade dos tubos.
O TEFRACTO-PAD® modelo TC59-T garante a precisão e a facilidade de instalação, levando em conta o conhecimento das aplicações, necessidades e requisitos do cliente. Uma blindagem moldável patenteada é colocada sobre o termopad e o cabo de isolação mineral. Esta blindagem e esse isolamento são um componente chave do TEFRACTO-PAD®, fornecendo um monitoramento preciso da temperatura.
O instrumento foi projetado na forma de dois componentes principais (blindagem e isolamento), combinados em um único processo de instalação, com uma só etapa. Com uma significativa redução do tempo de instalação e uma comprovada precisão para uma variedade de condições de processo, esse produto foi projetado como uma solução personalizada para sua aplicação com forno.
Número de caracteres: 1.106
Palavra-chave: TEFRACTO-PAD® (TC59-T)