Nova tecnologia de detecção para ventilação e ar condicionado: Alta precisão de medição, estrutura modular e capacidade IIoT

A WIKA expandiu sua família A2G com três novos instrumentos de medição. Estes complementam o portfólio de sensores inteligentes da WIKA para sistemas de ventilação e ar condicionado em edifícios públicos e comerciais. Os novos instrumentos, A2G-500, A2G-520 e A2G-540, apresentam alta precisão de medição, estrutura modular e design robusto. Eles podem ser facilmente integrados em unidades de tratamento de ar novas e existentes.

O A2G-500 mede pressão diferencial, pressão manométrica e vácuo com uma precisão de medição de ±0,5%. O A2G-520 é usado em componentes como ventiladores, onde mede a diferença de pressão e calcula o fluxo de ar com precisão com base em um fator de calibração. O A2G-540 é usado para controlar a pressão diferencial e o fluxo de ar.

Analógico, digital ou rádio

A família A2G oferece uma solução preparada para o futuro, uma vez que os novos instrumentos suportam todos os caminhos de transmissão de sinal. Eles podem ser integrados em sistemas de controle ou em um ambiente de nuvem IIoT por meio de sinal analógico ou digital, bem como via rádio (LoRaWAN®).

Modularmente expansível

O design modular permite que os usuários ampliem a funcionalidade conforme necessário por meio de opções adicionais, como display, relés ou entradas e saídas adicionais. O comissionamento e a operação usando o aplicativo WIKA são simples e fáceis de usar. Os instrumentos submersíveis são robustos e, graças ao ajuste automático do ponto zero, até mesmo isentos de manutenção. A função de semáforo do display mostra rapidamente os status críticos da planta.

Número de caracteres: 1.464
Palavras-chaves: A2G-500, A2G-520, A2G-540