Sensor de pressão OEM para máquinas de trabalho móveis

O MH-4-CAN, baseado no MH-4, é um sensor de pressão poderoso, confiável e extremamente resiliente para máquinas de trabalho móveis.

Mesmo sob condições exigentes, o sensor fornece dados medidos constantes e precisos e garante alta segurança operacional. A característica especial do MH-4-CAN é, como o nome sugere, a interface serial CANopen ou SAE J1939. Isso permite o uso em máquinas complexas e oferece a vantagem de expansão de sistema simples e econômica com a integração de grandes distâncias, garantindo simultaneamente a estabilidade e a integridade do sinal.

O MH-4-CAN atende a altas demandas e mede com alta precisão em temperaturas entre -40 e +100 °C. Com sua segurança de sobrecarga de até 3 vezes, o sensor resiste a picos de pressão hidráulica - e está opcionalmente disponível com um restritor. Graças à blindagem metálica, o MH-4-CAN funciona sem interferência em campos fortes de até 60 V/m. Além disso, vibrações de até 40 g e choques de até 100 g não influenciam a qualidade da medição.

Número de caracteres: 1,040
Palavra-chave: MH-4-CAN