Nova série de conexões para instrumentos de alta pressão

Para instrumentos de aplicações de alta pressão, a WIKA fornece uma nova série de conexões e acessórios. As conexões, sob a designação do modelo HPFA, são projetadas para pressões de 15.000 a 60.000 psi (1.034 a 4.136 bar).

As peças do modelo HPFA podem ser combinadas com as válvulas esfera ou agulha correspondentes da WIKA. Elas permitem fazer uma instalação mais flexível dos conjuntos de medição, mesmo em espaços confinados. As versões com várias saídas permitem que as localizações dos instrumentos de medição sejam expandidas individualmente. As novas conexões estão disponíveis em aço inoxidável de alta qualidade, em todas as versões comumente usadas. As conexões e acessórios permitem efetuar conexões seguras com tubos, bocais, válvulas e instrumentos de alta pressão, de forma geral.

Além disso, a WIKA oferece um conjunto de instrumentos de medição, válvulas e conexões configurado especificamente para o cliente. Esse conjunto do tipo “hook-up” é entregue pronto para instalação, já testado contra vazamentos.

Número de caracteres: 923
Palavra-chave: HPFA