WIKA

A chave de nível vibratória TLS da WIKA também aprovada para aplicações higiênicas

A WIKA ampliou seu portfólio na área de medição de nível. A chave de nível vibratória TLS está agora disponível com aprovação EHEDG para aplicações higiênicas. A nova versão do TLS-H atende aos critérios da classificação EHEDG “TYPE EL CLASS I”. O instrumento é, portanto, ideal para uso em áreas de produção sensíveis, como as indústrias alimentícia e farmacêutica.

Além disso, o TLS-H cumpre as normas do Regulamento CE 1935/2004 e das Boas Práticas de Fabricação (BPF). Estas certificações garantem a máxima segurança e qualidade na produção e processamento de alimentos e produtos farmacêuticos. Com seu design robusto e de fácil limpeza, o interruptor de nível vibratório contribui para a conformidade com as mais rigorosas diretrizes de higiene.

O EHEDG é a abreviação para o European Hygienic Engineering and Design Group, um consórcio de fabricantes de alimentos, fornecedores de equipamentos e institutos de pesquisa. Essas organizações uniram forças para melhorar ainda mais a segurança e a qualidade dos alimentos na indústria.

Número de caracteres: 1.101
Palavra-chave: TLS-H

Áquila Kaemi Infanti
Contato
Áquila Kaemi Infanti
Marketing & Translation Services
Av. Ursula Wiegand, 03
Polígono Industrial
18560-000 Iperó - SP
+55 (15) 3459-9765 www.wika.com.br [email protected] vCard