Transmissor de altíssima pureza

O modelo WUD-2x-E é um transdutor particularmente compacto, de altíssima pureza, para uma medição altamente precisa da pressão de gases ultrapuros na indústria de semicondutores. É o primeiro transdutor a utilizar o SDP 5003.2080, além de oferecer a máxima segurança do investimento.

Devido ao mínimo ruído do sinal, o sensor fornece valores medidos com precisão a longo prazo. Isso ocorre graças à compensação de temperatura ativa, mesmo com altas flutuações da temperatura. Os valores medidos podem ser vistos no display.

Graças ao EtherCAT®, o modelo WUD-2x-E não precisa ser desconectado da rede para a realização de atualizações de firmware ou para a resolução de problemas. Isso evita o tempo inativo de produção causado pela instalação ou remoção incorreta, maximiza a segurança do processo e possibilita a atualização dos instrumentos.

Além dos valores de pressão, também é possível transmitir dados sobre a temperatura ou status de erros. Assim, os instrumentos podem ser monitorados exclusivamente, e os problemas podem ser detectados nos primeiros estágios.

Número de caracteres: 927
Palavra-chave: WUD-2x-E