A WIKA adaptou um novo selo diafragma para aplicações com meios ultraquentes. O modelo 990,45 é adequado para temperaturas até 450 °C.
O selo diafragma para altas temperaturas é utilizado em refinarias, entre outros locais, para viabilizar a medição precisa, mesmo com temperaturas de processo elevadas. Ele é combinado com um instrumento de medição padrão e um capilar, sem nenhum outro elemento de refrigeração, para formar um sistema de medição. Seu corpo inferior, incluindo a conexão flangeada, é composto por uma única peça, o que minimiza o risco de vazamento. As vedações específicas para cada cliente simplificam a conexão do selo diafragma ao respectivo processo.
O novo instrumento pode ser equipado com fixações para um dispositivo de içamento. Dessa forma, ele pode ser movido e instalado sem esforço. Uma conexão de lavagem integrada ao corpo inferior também permite que o selo diafragma seja limpo sem ser removido do conjunto.
Número de caracteres: 871
Palavra-chave: 990.45