Manômetro de diafragma higiênico: IP68 para limpeza com meios altamente agressivos

O manômetro com diafragma modelo PG43SA-S para aplicações sanitárias agora pode ser entregue com uma válvula de respiro opcional. Com a válvula fechada (classificação de proteção IP68), a parte interna do instrumento fica permanentemente protegida contra a entrada de substâncias extremamente agressivas, como aquelas utilizadas para a limpeza externa em alguns processos farmacêuticos.

Enquanto o instrumento está efetivamente fazendo a medição de pressão (pressão do medidor), a válvula deve estar aberta. Isto também se aplica à esterilização em autoclave, para evitar os efeitos negativos da pressão interna.

A válvula de respiro, projetada para aplicações higiênicas, é facilmente alcançável pela parte superior da caixa. Ela pode ser ajustada sem ferramentas por um parafuso de orelhas; um anel de retenção evita que ela seja desrosqueada. As posições aberta e fechada, bem como a direção de rotação, são claramente demarcadas.

Número de caracteres: 831
Palavra-chave: PG43SA-S com válvula de respiro