Nova sonda de temperatura TF-2000: Valores medidos confiáveis e design robusto

A nova sonda de temperatura de cabo TF-2000 fornece valores de temperatura confiáveis para tecnologia de refrigeração, aquecimento e bombas de calor. A sonda de temperatura pode suportar facilmente alterações frequentes entre o ponto de descongelamento e o ponto de congelamento, pois o elemento de medição é sobremoldado com plástico e, portanto, estanque à poeira e à prova d'água. Além disso, os suportes de montagem rápida permitem a instalação com economia de tempo. O termômetro pode ser estabilizado mecanicamente usando uma luva de aço inoxidável. Isso garante maior confiabilidade de medição em tanques de proteção, por exemplo, para aquecimento e água quente.

O TF-2000 está completamente à prova de vazamento de acordo com a proteção de entrada IP68. Mesmo sem uma luva de sonda opcional, nem condensação nem vapor podem penetrar no elemento de medição. Isso minimiza o risco de falhas, garante a precisão da medição, otimiza a vida útil e garante a segurança do investimento.

O modelo TF-2000 com uma luva de latão quadrado pode ser fixado em segundos usando suportes de montagem rápida, sem que quaisquer tubos de cobre sejam soltos. Os instrumentos, que possuem vários locais de medição de temperatura, podem ser equipados de forma econômica e econômica. Devido ao seu design de latão, a manga quadrada garante boa condução de calor e evita a corrosão do contato. Não há necessidade de aplicar o composto térmico – nem isso compromete a exatidão ou tempo de resposta.

Para mais informações, veja também o seguinte vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=-iKh9xAUfqw

Número de caracteres: 1.433
Palavra-chave: TF-2000